Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицинско оборудване и офис мебели. Закрепването се осъществява чрез отвор за болт, който осигурява стабилна и надеждна връзка с конструкцията на изделието. Корпусът е изработен от електропроводим полиамид и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно и леко завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 100 mm, а протекторът е от електропроводим полиуретан, който осигурява добро сцепление и ниско износване. Лагерът на колелото е прецизен сачмен с нержавеемост, което гарантира надеждна работа и дълъг експлоатационен живот. Общата височина на колелото е 118 mm, което позволява компактен монтаж. Статичната товароносимост е 240 kg, а динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5947XSC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352542
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
118 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.72 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Linea
5940XSC100P30-13 RAL9002

Въртящо се Колело Linea е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полиамидно, електропроводимо тяло с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводимо покритие, което гарантира отличното сцепление и антистатични свойства. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер от неръждаемост за максимална издръжливост. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 118 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea
5941XSC100P30-13 RAL9002

Линеа е Завъртане на Колело с Заключване по пососка, предназначено за професионално използване в различни отрасли. Фитингът е Отвор за болт, който осигурява стабилно закрепване към рамката на оборудването. Корпусът е изработен от Полиамид, електропроводим, който осигурява якост и механична устойчивост при ежедневна експлоатация. Колелото е с диаметър 100 mm и протектор от Полиуретан, електропроводим, който осигурява плавно движение и добро сцепление с повърхността. Въртящата се част разполага с Прецизен сачмен лагер, Нержавеемост, който осигурява лесно завъртане и дълъг експлоатационен живот. Общата височина на продукта е 118 mm. Статичното натоварване е 240 kg, а динамичното натоварване е 120 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е подходящ за приложения като медицински и болнични колички, офис мебели, релакс кресла, ултразвукови апарати и вентилатори.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg