Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за въртящото движение. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото му е произведено от полиамид, а протекторът е от екструдиран полиуретан с прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 170 mm. Динамичната товароносимост достига 110 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 220 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска образна диагностика, болнични легла, системи за кетъринг, компютърни станции, диализна техника, медицински колички, офис мебели, подемници за пациенти, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5947UAP150P50 Kick Pedal
EAN
4031582411782
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
89 mm
Товароносимост при 3 км/ч
110 kg
Статичен Товароносимост
220 kg
Обща височина
170 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.25 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
56 mm
Интерференция при завъртане
312 mm
Изместване
52 mm
Радиус на завъртане
156 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
22 mm
Диаметър
150 mm
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
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми