Въртящ се Колело 150 mm
Linea
EAN:
4031582408942
Номер на продукта:
5940UAP150R05-22
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и включва Прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от Полиамид корпус с гума от Полиуретан, екструдирано, която гарантира отлично сцепление и устойчивост на износване, като колелната ос е оборудвана с Прецизен сачмен лагер за безшумна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 170 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 260 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения.
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
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми