Въртящ се Колело 150 mm
Linea
EAN:
4031582411522
Номер на продукта:
5940UAP150P52 ral7001
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Правоъгълна плоча, разстояние между Отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Правоъгълна плоча, разстояние между Отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от Полиамид с Прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от корпус от Полиамид с гума от Полиуретан, екструдирано и Прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 170 mm. Динамичната товароносимост е 110 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 220 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително болнични легла, медицински колички, диализни колички, офис мебели, хирургични роботи, ултразвукови апарати и професионални почистващи колички.
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
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми