Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и включва Прецизен сачмен лагер за плавно въртене, като вилката разполага с вграден Захващане на кабели, изработен от Полиетилен за допълнителна функционалност. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с гума от Полиуретан, екструдирано, която осигурява отлично сцепление и дълготрайност, а Прецизен сачмен лагер гарантира безшумна работа и минимално триене. Общата височина на изделието е 130 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 450 kg, което прави колелото подходящо за широк спектър от индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5940UAP125R05-32 CC R9002
EAN
4031582382617
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
130 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.99 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12531 – Легло за болнични заведения
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
45 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Намек
Вилка с вграден Захващане на кабели, изработен от Полиетилен.
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
15 mm
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
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани