Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в мебелната индустрия и офис среди. Колелото е оборудвано с ос с резба с шестоъгълен отвор горен, което осигурява надежда монтаж и лесна инсталация на различни мебелни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на износване, и е оснащен със щифт за завъртане, позволяващ плавно и контролирано въртене на колелото. Колелото има диаметър 75 милиметра и е снабдено с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко движение и дълга експлоатационна живот. Протектора е изработена от екструдиран полиуретан, който предоставя отлично сцепление и защита на подовите повърхности, докато тялото на колелото е от полиамид, което допринася за неговата лекота и устойчивост. Общата височина на колелото е 75 милиметра, което го прави подходящо за интеграция в различни мебелни дизайни. Статичната носеща способност на колелото е 160 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост 3 километра в час е 80 килограма, което го квалифицира за използване в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изискват надежда и дълготрайни решения за мобилност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
EAN
4031582394511
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
54 mm
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
75 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
ос с резба с шестоъгълен отвор горен
Диаметър Щифт
10 mm
Щифт
15 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
130 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
65 mm
Диаметър на резбата
10 mm
Колело
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
Лагер
Прецизен сачмен лагер

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Linea
5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

Linea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за мебели като нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, като осигурява лесно маневриране и точно позициониране при преместване. Фитингът е ос с резба с шестоъгълен отвор горен, който позволява надеждно и стабилно закрепване към конструкцията на мебела без допълнителни елементи за фиксация. Корпусът на изделието е изработен от полиамид, който съчетава здравина с ниско тегло, и включва щифт, завъртане, осигуряващ свободно въртене на колелото около вертикалната ос при смяна на посоката на движение. Колелото с диаметър 75 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, гарантиращ плавен ход и ниско съпротивление при търкаляне. Протекторът е от полиуретан, екструдиран, който осигурява добро сцепление и защита на повърхностите на пода. Тялото на колелото е от полиамид, съвместимо с корпуса на завъртането. Общата височина на изделието е 82 mm. Статичният товар е 160 kg, а динамичният товар е 80 kg при скорост 3 km/h, като тези стойности определят допустимите експлоатационни граници на изделието.

75 mm
82 mm
80 kg
75 mm
82 mm
80 kg