Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea safety е система за автоматично заключване, оборудвана със сляп отвор за фитинг B10. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт, завъртане за осигуряване на подвижност. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на системата е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, компютри на колела, диализни колички, медийни мебели, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, колички за медицински грижи, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
592DUAP100L51-11 RAL9002
EAN
4031582415353
Основни атрибути
Тип
Система за автоматично заключване
Обща ширина
73 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
100 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Linea safety
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
40 mm
Интерференция при завъртане
176 mm
Радиус на завъртане
88 mm
Колело
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
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
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Сигурна ключалка
Започва да се движи само когато лост или дръжка се активират от потребителя. Нежеланото движение е ефективно предотвратено
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
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Ефективна работа
Централно заключване с натискане на бутон за максимален комфорт
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Linea light
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015

Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежда и лесна инсталация на различни конструкции и системи. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на химикали, като същевременно е лек и лесен за поддръжка. Корпусът разполага със щифт за завъртане, което позволява плавно въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър от 100 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и тихо движение. Протектора на колелото е изработен от екструдиран полиуретан, материал, който предоставя отлично сцепление и защита на подовите повърхности. Общата височина на продукта е 100 мм, което го прави компактен и подходящ за различни конфигурации на мебели и оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 200 кг, докато динамичната носеща способност е 100 кг при скорост от 3 км/ч, което го квалифицира за приложения в анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg