Система за автоматично заключване 75 mm
Linea safety
EAN:
4031582378214
Номер на продукта:
592DUAI075L51-10 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea safety е система за автоматично заключване, оборудвана със сляп отвор за фитинг B10. Корпусът е изработен от полиамид и ра...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Linea safety е система за автоматично заключване, оборудвана със сляп отвор за фитинг B10. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт за завъртане, като е необходимо да се освободи дължина на хода 23 N и дължина на пружината 8 mm. Колелото има диаметър 75 mm, с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба. Общата височина на системата е 75,5 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Системата е подходяща за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, компютри на колела, диализни колички, медийни мебели, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, колички за медицински грижи, ултразвукови апарати и вентилатори.
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
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Сигурна ключалка
Започва да се движи само когато лост или дръжка се активират от потребителя. Нежеланото движение е ефективно предотвратено
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
Ефективна работа
Централно заключване с натискане на бутон за максимален комфорт