Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Linea low height
EAN:
4031582373073
Номер на продукта:
5945UAP100P30-8 LH RAL7001
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea low height е завъртане на колело със спирачка с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от полиамид и е оборуд...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea low height е завъртане на колело със спирачка с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има тяло от полиамид с гума от полиуретан, екструдирано, и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на изделието е 103 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, подемници за пациенти, столове за баня, лечебни столове, ултразвукови апарати и вентилатори.
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
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Здрава обвивка
Двойно колело за висока товароносимост и ниска височина