Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea low height е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, компютри на колела, диализни колички, болнични мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, медицински гриж, пациентски подемници, бански столове, лечебни столове, ултразвукови апарати и вентилатори. Продуктът е оборудван с отвор за болт като тип монтаж, което позволява надежда фиксация към различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за свободното въртене на колелото, осигурявайки гладко и надеждно движение. Колелото има диаметър от 75 милиметра и е конструирано с екструдиран полиуретан протектор, монтиран върху полиамидно тяло, което гарантира издържливост и отличен контакт с повърхностите. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който намалява триенето и продължава експлоатационния живот на продукта. Общата височина на устройството е 78 милиметра, което го прави идеално за приложения с ограничено пространство. Статичната носеща способност на продукта е 180 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост от 3 километра в час е 90 килограма, което го прави подходящ за различни товарни условия в медицински и индустриални среди.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015
EAN
4031582373042
Номер на материал S4
990770591
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
58 mm
Товароносимост при 3 км/ч
90 kg
Статичен Товароносимост
180 kg
Обща височина
78 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.24 kg
Име на продукта
Linea low height
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (RAL7001)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
156 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
78 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Сива шистичка (RAL7015)
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сива шистичка (RAL7015)
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Здрава обвивка
Двойно колело за висока товароносимост и ниска височина
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
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

Linea low height е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано с отвор за болт като тип крепежна система, което осигурява надежда и стабилност при монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и е снабден с прецизен сачмен лагер за въртящата се част, което гарантира плавно и безшумно движение. Колелото има диаметър 75 милиметра и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, което позволява оптимална производителност. Протектора е изработена от екструдиран полиуретан, който осигурява отлична издържливост и съпротива на износване. Общата височина на продукта е 78 милиметра, което го прави идеален за приложения с ограничено пространство. Статичната носеща способност на колелото е 180 килограма, докато динамичната носеща способност е 90 килограма при скорост 3 километра в час. Linea low height е подходящо за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови апарати, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, пациентски подемници, столове за баня, лечебни столове, ултразвукови апарати и вентилатори.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg