Въртящ се Колело 75 mm
Linea low height
Номер на поръчка:
990770580
EAN:
4031582370775
Номер на продукта:
5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea low height е въртящо се колело, предназначено за професионални медицински и индустриални приложения, оборудвано с отвор за...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea low height е въртящо се колело, предназначено за професионални медицински и индустриални приложения, оборудвано с отвор за болт като тип крепежна система. Корпусът е изработен от полиамид и е оснащен с прецизен сачмен лагер за въртящата се част, което осигурява гладко и надеждно движение. Колелото има диаметър 75 mm и е конструирано с полиуретанова екструдирана гума като протектор, монтирана върху полиамидно тяло. Колелото е поддържано от прецизен сачмен лагер, който гарантира дълготрайност и минимално триене при експлоатация. Общата височина на продукта е 78 mm, което го прави подходящ за приложения с ограничено пространство. Статичната носеща способност на колелото е 180 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 90 kg. Linea low height е идеално решение за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР и рентгенови апарати, компютри на колела, диализни колички, болнична мебел, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, медицински гриженски колички, пациентски подемници, бански столове, лечебни столове, ултразвукови апарати и вентилатори.
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
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Здрава обвивка
Двойно колело за висока товароносимост и ниска височина
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
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми