Въртящ се Колело 75 mm
Linea low height
Номер на поръчка:
990770581
EAN:
4031582373011
Номер на продукта:
5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea low height е въртящо се колело, предназначено за професионални медицински и индустриални приложения, оборудвано с отвор за...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea low height е въртящо се колело, предназначено за професионални медицински и индустриални приложения, оборудвано с отвор за болт като тип крепежна система. Корпусът е изработен от полиамид и е оснащен с прецизен сачмен лагер за въртящата се част, което осигурява гладко и надеждно движение. Колелото има диаметър 75 mm и е конструирано с полиуретанова екструдирана гума като протектор, монтирана върху полиамидно тяло. Колелото е подкрепено от прецизен сачмен лагер, който гарантира дълготрайност и минимално триене при експлоатация. Общата височина на продукта е 78 mm, което го прави подходящ за приложения с ограничено пространство. Статичната носеща способност е 180 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 90 kg. Linea low height е идеално решение за анестезиологични колички, медицински скенери, компютри на колела, диализни колички, болнични мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни, медицински гриженски колички, пациентски подемници, бански столове, лечебни столове, ултразвукови апарати и вентилатори.
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
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Здрава обвивка
Двойно колело за висока товароносимост и ниска височина
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
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми