Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, мебели за медийни и офис среди, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е от тип сляп отвор за фитинг B10, който осигурява стабилно закрепване към конструкцията на изделието. Корпусът с шифт за завъртане е изработен от полиамид, който осигурява якост и устойчивост на износване при многократни завъртания. Колелото с диаметър 75 mm е оборудвано с плъзгащ лагер и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, а самият корпус е от електропроводим полиамид. Общата височина на изделието е 75,5 mm. Статичният товароносимост е 180 kg, а динамичният товар е 90 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5925XSO075L51-10 RAL7001
EAN
4031582399127
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
90 kg
Статичен Товароносимост
180 kg
Обща височина
75.5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.15 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (RAL7001)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
162 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
81 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 75 mm
Linea light
5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016

Linea light е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежда монтаж и съвместимост със стандартни системи. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт със завъртане, което позволява 360-градусово въртене и гъвкавост при различни конфигурации на оборудването. Колелото има диаметър 75 мм и е оснащено с пълзгащ лагер за гладко и безшумно движение. Протектора е направена от полиуретан, екструдиран електропроводим материал, който осигурява антистатични свойства и издържливост, докато тялото на колелото е от полиамид, също електропроводимо, което го прави подходящо за среди, чувствителни към статично електричество. Общата височина на колелото е 75,5 мм. Статичната носеща способност е 180 килограма, докато динамичната носеща способност е 90 килограма при скорост 3 км/ч. Linea light е идеално за анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg