Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения. Продуктът е оборудван със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надеждна и лесна инсталация на различни конструкции и системи. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на износване, докато щифтът за завъртане е специално проектиран за гладко и безпроблемно въртене. Колелото има диаметър 65 милиметра и е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява оптимална производителност и дълга експлоатационна живот. Тредът на колелото е идентичен със тялото на колелото, което е също от полиамид, обезпечавайки хомогенна конструкция и надеждност. Общата височина на продукта е 68 милиметра, което го прави компактен и подходящ за различни пространства. Статичната носеща способност на колелото е 100 килограма, докато динамичната носеща способност е 50 килограма при скорост 3 километра в час. Linea light е идеален избор за анестезиологични колички, нощни шкафчета, медицински оборудване, кетъринг системи, компютри на колела, диализни колички, болнични мебели, медицински мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582403992
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.1 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
134 mm
Радиус на завъртане
67 mm
Колело
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
13.9 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
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
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 65 mm
Въртящ се Колело 65 mm
Linea light
5920UOH065L51-10

Въртящо се Колело Linea light е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт, завъртане за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор идентичен с тяло на Колело и плъзгащ лагер за оптимална функционалност. Диаметърът на колелото е 65 mm, а общата височина на конструкцията достига 68 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис столове, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10

Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения. Продуктът е оборудван със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна инсталация на различни конструкции и системи. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на химични вещества, като същевременно е лек и лесен за поддръжка. Корпусът разполага със щифт за завъртане, който позволява плавно и контролирано движение на колелото в различни посоки. Колелото има диаметър 65 милиметра и е оборудвано с пълзгащ лагер, който осигурява гладко и тихо движение. Материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, което гарантира еднородност и дълготрайност, докато тялото е от полиамид. Общата височина на продукта е 68 милиметра, което го прави компактен и подходящ за различни среди. Статичната носимоспособност на колелото е 100 килограма, докато динамичната носимоспособност е 50 килограма при скорост 3 километра в час. Linea light е идеален избор за анестезиологични колички, нощни шкафчета, медицински оборудване, болници, офис мебели и много други приложения.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg