Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицински приложения. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, касова версия, като производителят препоръчва леглата да бъдат изолирани в зоната за поставяне на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно въртене. Колелото има диаметър 125 mm и е снабдено с прецизен сачмен лагер с нержавеемост, както и с протектор от екструдиран електропроводим полиуретан, който гарантира както дълготрайност, така и безопасност при работа в медицински среди. Общата височина на устройството е 130 mm. Статичната товароносимост е 450 kg, докато динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Linea clinic е идеално подходящо за анестезиологични колички, C-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, медицински гриж, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5946USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582360127
Номер на материал S4
990036613
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
130 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.91 kg
Име на продукта
Linea clinic
Стандартен
EN12531 – Легло за болнични заведения
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
4
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
Тип на фитинга
Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
50 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
45.5 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Цвят на Колело
Сиво бяло (RAL9002)
Комплект дръжки
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

Награда Interzum

Награда Interzum

special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Linea clinic
5944USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 4xØ13 W

Linea clinic е завъртане на колело със централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили в касава версия. Фитингът е проектиран с прецизен сачмен лагер и нержавеемост, като производителят препоръчва леглата да бъдат изолирани в зоната за поставяне на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за свободно въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 125 mm и е конструирано с полиуретан, екструдиран електропроводим материал за протектора, което осигурява отлична захващане и проводимост, докато тялото е от полиамид за лекота и издържливост. Общата височина на продукта е 130 mm, което го прави компактен и подходящ за различни медицински приложения. Статичната носеща способност е 450 kg, а динамичната носеща способност е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h, което гарантира безопасност и стабилност при всички условия на експлоатация. Linea clinic е идеален за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg