Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Linea clinic
Номер на поръчка:
990034521
EAN:
4031582348378
Номер на продукта:
5946UAP150R36-34XS S30 D 9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери,...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентгенови устройства, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, колички за медикаменти, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори. Фитингът представлява щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 150 mm, като обръчът е от полиуретан, екструдиран, а тялото на колелото е изработено от полиамид, а лагерът е прецизен сачмен лагер. Общата височина на продукта е 155 mm, което позволява приложение в ограничено пространство при медицинско оборудване. Статичният товарен капацитет е 450 kg, а динамичният е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Награда Interzum
Награда Interzum
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
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
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект