Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 100 mm
Linea clinic
EAN:
4031582415346
Номер на продукта:
5946UAP100R36-32S30 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицинско оборудване. Фитингът е щифт с отвор ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицинско оборудване. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, осигуряващ надеждно закрепване към конструкцията. Корпусът от полиамид включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото е с диаметър 100 mm и протектор от полиуретан, екструдирано, осигуряващ добро сцепление и ниско износване. Общата височина на изделието е 118 mm. Статичният товар е 240 kg, а динамичният товар е 120 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диалитични колички, болнични легла, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Награда Interzum
Награда Interzum
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
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
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект