Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412635
Номер на продукта:
5946UAC125R36-32S27 safety OH130
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за болнични легла, медицинско оборудване и други п...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за болнични легла, медицинско оборудване и други приложения, посочени в каталога. Фитингът представлява щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, каса Версия, като перещите се легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 125 mm, с протектор от полиуретан, екструдиран, и прецизен сачмен лагер с нержавеемост. Общата височина на колелото е 130 mm. Статичното натоварване е 300 kg, а динамичното е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Награда Interzum
Награда Interzum
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
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
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект