Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Levina е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална употреба в медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано с отвор за болт като тип крепежна система, което осигурява надежда и стабилност при монтаж. Корпусът е изработен от електропроводим полиамид и разполага с две съставени с топка свивни лагери, които гарантират плавно и прецизно въртене. Колелото има диаметър 125 мм и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който осигурява дълготрайност и надеждност при интензивна експлоатация. Протектора е направен от екструдиран електропроводим полиуретан, който предоставя отлично сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на устройството е 161 мм, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 200 килограма, докато динамичната носеща способност е 100 килограма при скорост 3 км/ч. Levina е идеално подходящо за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР и рентгенови апарати, болнични легла за грижа, системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, медикаментни колички, домове за възрастни и стари хора, медицински грижи, професионални почистващи колички, пазарски колички, магазинно оборудване, ултразвукови апарати, вентилатори, работни машини и шкафове за инструменти.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5377XSP125P30-13 XL
EAN
4031582382327
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
161 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.68 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Форма Вилица
Тънък
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
260 mm
Изместване
38.5 mm
Радиус на завъртане
130 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер

Универсална награда за Дизайн

Универсална награда за Дизайн
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
Нечуплива конструкция
Изключително висока ударопоглъщаемост
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
Ергономичен педал
Лесно достъпен и удължен XL педал за ръчна насочваща блокировка