Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящото се колело с пълно заключване Levina е оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има корпус от полиамид, електропроводим, с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5377XSP100P30-11 window-grey/7015
EAN
4031582359305
Номер на материал S4
990063825
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
59 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
137 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.5 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Housing
Цвят
Сиви прозорци (подобен RAL7040)
Форма Вилица
Тънък
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
196 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
98 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
91 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)

Универсална награда за Дизайн

Универсална награда за Дизайн
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
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нечуплива конструкция
Изключително висока ударопоглъщаемост
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
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Levina
5370XSP100P30-11 window-grey

Въртящото се колело Levina е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж и осигурява надеждно свързване към различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от корпус от полиамид, електропроводим, с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително болнични легла, медицинско оборудване, колички за кетъринг, компютри на колела и професионални почистващи системи.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Levina
5371XSP100P30-11 window-grey/6032

Levina е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има корпус от полиамид, електропроводим, с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на продукта достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинско оборудване като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички и професионални почистващи колички.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Levina
5370XSP100P30-11 window-grey

Въртящото се колело Levina е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж и осигурява надеждно свързване към различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от корпус от полиамид, електропроводим, с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително болнични легла, медицинско оборудване, колички за кетъринг, компютри на колела и професионални почистващи системи.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Levina
5371XSP100P30-11 window-grey/6032

Levina е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има корпус от полиамид, електропроводим, с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на продукта достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинско оборудване като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички и професионални почистващи колички.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg