Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Levina е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална употреба в медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като фитинг за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, което осигурява надеждна и гладка ротация на конструкцията. Колелото има диаметър 125 мм и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който гарантира дълготрайност и точност при работа. Протектора е от термопластичен каучук, материал, който обеспечава отлична адхезия и устойчивост на износване. Общата височина на устройството е 161 мм, което позволява лесна интеграция в различни системи и оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 200 кг, докато динамичната носеща способност е 100 кг при скорост 3 км/ч. Levina е идеално решение за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР и рентгенови системи, болнични легла за гриженост, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, медицински гриженост, професионални почистващи колички, пазарски колички, магазинно оборудване, ултразвукови апарати, вентилатори, работни машини и шкафове за инструменти.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5377PJP125P50 XL 7001/3000
EAN
4031582404135
Номер на материал S4
990039498
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
59 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
161 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.63 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (RAL7001)
Форма Вилица
Тънък
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
260 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
130 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)

Универсална награда за Дизайн

Универсална награда за Дизайн
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
Нечуплива конструкция
Изключително висока ударопоглъщаемост
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
Ергономичен педал
Лесно достъпен и удължен XL педал за ръчна насочваща блокировка