Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Levina е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано с отвор за болт като тип крепежна система, което осигурява надежна и лесна монтаж на различни платформи и оборудване. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира устойчивост на химикали и дълготрайност, и е оснащен с две състезания с топка, обезпечаващи плавно и стабилно въртене на колелото. Колелото има диаметър 125 милиметра и е снабдено с прецизен сачмен лагер, който позволява гладко движение и намалява триенето. Тредът е изработен от термопластичен каучук, материал, който осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване при различни условия на работа. Общата височина на продукта е 161 милиметра, което го прави подходящ за компактни и стандартни конфигурации. Статичната носеща способност на колелото е 200 килограма, докато динамичната носеща способност е 100 килограма при скорост 3 километра в час, което го квалифицира за използване в анестезиологични колички, болнични легла, медицински колички, диализни колички и други специализирани медицински и индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5377PJP125P30-13 XL 7001/3000
EAN
4031582382235
Номер на материал S4
990062306
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
59 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
161 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.57 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (RAL7001)
Форма Вилица
Тънък
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
260 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
130 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)

Универсална награда за Дизайн

Универсална награда за Дизайн
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
Нечуплива конструкция
Изключително висока ударопоглъщаемост
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
Ергономичен педал
Лесно достъпен и удължен XL педал за ръчна насочваща блокировка