Въртящ се Колело 100 mm
Levina
Номер на поръчка:
990063882
EAN:
4031582359282
Номер на продукта:
5370XSP100P50 window-grey
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящото се колело Levina е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Кор...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящото се колело Levina е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с корпус от електропроводим полиамид и гума от екструдирано електропроводимо полиуретан, монтирана върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 137 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за медицинско оборудване, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, почистващи системи и магазинно оборудване, където електропроводимостта и прецизността са от критично значение.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нечуплива конструкция
Изключително висока ударопоглъщаемост
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества