Въртящ се Колело 125 mm
Levina
Номер на поръчка:
990034258
EAN:
4031582347487
Номер на продукта:
5370PJP125P50 7001
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящото се колело Levina е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Кор...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Levina е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, монтирано на прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 161 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за медицински оборудване, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, професионални почистващи системи и магазинно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
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
Нечуплива конструкция
Изключително висока ударопоглъщаемост