Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Integral twin
Номер на поръчка:
900000457
EAN:
4031582554465
Номер на продукта:
2946UAC150R36-32S35 D 4xM6 4xØ15 sp-WH
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Integral twin е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицински и болнични приложения. Монтажът се ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Integral twin е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицински и болнични приложения. Монтажът се осъществява чрез щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, касова версия, като е необходимо леглата да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден материал, и е оборудван с прецизен сачмен лагер за въртене, което осигурява гладко и надеждно функциониране. Колелото има диаметър 150 мм и е конструирано с полиамидно тяло и екструдиран полиуретан протектор, комбинирани с прецизен сачмен лагер и нержавеемост, което гарантира дълготрайност и устойчивост на корозия. Общата височина на продукта е 175 мм. Статичната носеща способност е 450 килограма, докато динамичната носеща способност е 150 килограма при скорост 4 километра в час. Продуктът е идеален за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови апарати, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
Германска награда за Дизайн
Германска награда за Дизайн
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
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
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Многостепенна превключваща функция
До три позиции за блокировка: насочваща, пълна или свободно движение
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Изключително силна конструкция
Изключително здрава конструкция