Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Integral assist
Номер на поръчка:
900000053
Номер на продукта:
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Integral assist е електромобилна количка със щифт с отвор за екцентрик за профилни профили, версия с къса дължина, предназначена...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Integral assist е електромобилна количка със щифт с отвор за екцентрик за профилни профили, версия с къса дължина, предназначена за разнообразни медицински приложения включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови апарати, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати, вентилатори и домове за възрастни и стари хора. Количката е оборудвана с колела с диаметър 150 мм, изработени от прессован полиуретан за оптимална издръжливост и плавно движение. Корпусът на колелата е изготвен от стомана и желязо, което осигурява надеждност и дълготрайност. Жилищното покритие е затворено на колелото с централно разположение, предоставяйки пълна или частична защита по пососка, което гарантира безопасност и защита при експлоатация в медицински среди.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Актуатор на двигателния агрегат
Двигател за пътуване на двигателния агрегат
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Намалени отсъствия поради болест
Бърза възвръщаемост на инвестицията чрез по-малко отсъствия поради болест