Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Integral assist е продукт за електромобилност с колелца за медицински приложения. Щиф с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, осигурява стабилно закрепване. Диаметър 150 mm, протектор от полиуретан, пресовано, тяло от стомана, желязо. Типът завъртане на колело е с централно, пълно или заключване по посока. Приложения: анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати, вентилатори, домове за възрастни и стари хора.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°
Номер на материал S4
990067061
Актуатор на двигателния агрегат
Номинална скорост
5 km/h
Двигател за пътуване на двигателния агрегат
Посоки на пътуване
Напред и назад
Номинална скорост
5 km/h
Номинална изходна мощност
92
Номинално напрежение
25
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка
Обща ширина
110.5 mm
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
183 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
4.68 kg
Допустима околна температура
Работна температура от 5 °C до 40 °C, влажност на въздуха 20% - 80%
Име на продукта
Integral assist
Вид защита
IPX6 (само за електронни компоненти, когато са инсталирани)
Стандартен
EN12531 – Легло за болнични заведения
Съвместимо с WeAssist
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Шофиране
Материал на корпуса
Електрически
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
110.5 mm
Интерференция при завъртане
230 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
115 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
85 Бръснач А
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Интегрирана нишка
Цвят Резба
Сива шистичка (RAL7015)
Лагер
Двигател център

Награда за Дизайн Red Dot

Награда за Дизайн Red Dot
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Намалени отсъствия поради болест
Бърза възвръщаемост на инвестицията чрез по-малко отсъствия поради болест