Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Integral assist
Номер на поръчка:
900000050
EAN:
4031582550405
Номер на продукта:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Integral assist е електромобилна система с колела за приложения в здравеопазването, включително анестезиологични колички, С-раме...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Integral assist е електромобилна система с колела за приложения в здравеопазването, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати, вентилатори и домове за възрастни и стари хора. Колелото е с диаметър 150 mm, протектор от полиуретан, пресовано, и тяло от стомана, желязо. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, а завъртането на колелото е с централно, пълно или заключване по посока.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Актуатор на двигателния агрегат
Двигател за пътуване на двигателния агрегат
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Намалени отсъствия поради болест
Бърза възвръщаемост на инвестицията чрез по-малко отсъствия поради болест