Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Integral assist
Номер на поръчка:
900000350
EAN:
4031582553161
Номер на продукта:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Integral assist е колело за електромобилност с колелца, предназначено за следните приложения: анестезиологични колички, С-рамена...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Integral assist е колело за електромобилност с колелца, предназначено за следните приложения: анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати, вентилатори и домове за възрастни и стари хора. Колелото е с диаметър 150 mm, с протектор от полиуретан, пресовано, и тяло от стомана, желязо. Монтажът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, а корпусът е с тип: затваряне на колело с централно, пълно или заключване по посока.
Номера на статии
Актуатор на двигателния агрегат
Двигател за пътуване на двигателния агрегат
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Намалени отсъствия поради болест
Бърза възвръщаемост на инвестицията чрез по-малко отсъствия поради болест