Фиксиран Колело 50 mm
Agila
EAN:
4031582356397
Номер на продукта:
2478YGO050P41
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Фиксираното колело Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности....
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Фиксираното колело Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, който гарантира издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от корпус от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, което осигурява отлични характеристики за движение и антистатични свойства. Използва се плъзгащ лагер за плавно въртене. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на конструкцията достига 69 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg, което прави продукта подходящ за разнообразни индустриални приложения.