Фиксиран Колело 50 mm
Agila
Номер на поръчка:
990003898
EAN:
4031582030013
Номер на продукта:
2478PJI050P41-55
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е фиксирано колело, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове з...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila е фиксирано колело, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Фитингът е квадратна плоча, която осигурява стабилно закрепване към рамата на съоръжението. Корпусът е изработен от стомана лист, среден, което гарантира устойчивост на механични натоварвания. Колелото е с диаметър 50 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява плавно въртене. Протекторът е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен. Общата височина на колелото е 69 mm, което позволява компактен монтаж. Статичното натоварване е 80 kg, а динамичното натоварване е 40 kg при скорост 3 km/h.