Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Kappa load е фиксирано колело, предназначено за тежки индустриални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака за надежна фиксация на различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, което гарантира изключителна издържливост и устойчивост на износване при екстремни работни условия. Колелото има диаметър 300 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и ефективно въртене с минимално триене. Тредът на колелото е направен от полиуретан, преспован, което предоставя отлично сцепление, защита на повърхностите и дълга експлоатационна живот. Общата височина на устройството е 355 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи за транспортиране и манипулиране на товари. Статичната носеща способност на колелото е 4000 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 2000 kg при скорост 6 km/h и 2400 kg при скорост 4 km/h, което позволява оптимално използване на оборудването при различни режими на работа.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
9658FTP300P64 CL97
Номер на материал S4
990839998
Основни атрибути
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
140 mm
Товароносимост при 4 км/ч
2400 kg
Товароносимост при 6 км/ч
2000 kg
Статичен Товароносимост
4000 kg
Обща височина
355 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
19.39 kg
Име на продукта
Kappa load
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
15 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
140 mm
Дължина на плаката
175 mm
Ширина на плаката
140 mm
Вилка
Цвят
Цинко-желязо (прозрачно)
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Чугун или ковано желязо, тежко
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Чугун
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
80 mm
Диаметър
300 mm
Ширина на тялото
80 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от чугун с полиуретанов, преспован протектор. Колелото разполага с диаметър 300 mm и ширина на протектора 80 mm, като дължината на втулката е 92 mm с отвор за ос с диаметър 30 mm. Статичната носеща способност на колелото е 4000 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение - 2000 kg при 6 km/h и 2400 kg при 4 km/h. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно въртене при различни условия на експлоатация.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg