Фиксиран Колело 200 mm
Alpha stainless
Номер на поръчка:
990065024
EAN:
4031582333121
Номер на продукта:
8478UOD200P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha stainless е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Alpha stainless е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка, което гарантира отлична устойчивост на корозия и дълготрайност в агресивни среди. Колелото има диаметър 200 мм и е оборудвано с ролков лагер от нержавеяща стомана, осигуряващ гладко и надежно движение. Тялото на колелото е от полиамид, а протектора е идентичен със тялото на колелото, което осигурява оптимална производителност и износоустойчивост. Общата височина на продукта е 240 мм, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 1000 кг, докато динамичната носеща способност е 500 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за тежки товари. Alpha stainless е идеално решение за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана