Фиксиран Колело 200 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990002495
EAN:
4031582399349
Номер на продукта:
3478UFX200P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Фиксираният колело Alpha е предназначен за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, коли...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Фиксираният колело Alpha е предназначен за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява надеждна фиксация към различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, гарантирайки дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания. Колелото има диаметър 200 мм и е оснащено с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което предотвратява проникването на замърсители и удължава експлоатационния живот. Гумата е от еластична, вулканизирана гума без маркировка, осигуряваща отлично сцепление и амортизация. Общата височина на колелото е 240 мм. Статичната носеща способност достига 800 кг, докато динамичната носеща способност е 250 кг при скорост 6 км/ч или 400 кг при скорост 4 км/ч, което позволява гъвкаво използване в различни условия на работа.
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
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах