Фиксиран Колело 200 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990000854
EAN:
4031582394924
Номер на продукта:
3478UFP200P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Фиксираното колело Alpha е предназначено за професионални приложения, изработено с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изгот...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Фиксираното колело Alpha е предназначено за професионални приложения, изработено с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изготвен от стоманен лист, тежък материал, който осигурява надеждност и дълготрайност в експлоатация. Колелото разполага с диаметър 200 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира плавно и безшумно движение. Протектора е от еластична гума без маркировка, вулканизирана за повишена устойчивост на износване, а тялото на колелото е от полиамид, което намалява теглото и подобрява производителността. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Статичната носеща способност достига 700 kg, докато динамичната носеща способност е 250 kg при скорост 6 km/h или 400 kg при скорост 4 km/h, което позволява гъвкаво използване в различни условия. Продуктът е идеален за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства