Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Alpha е фиксиран колело, предназначено за разнообразни индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който осигурява надеждност и дълготрайност в експлоатационни условия. Колелото разполага с диаметър 200 mm и е конструирано с пълна гума без маркировка като протектор, което гарантира добра адхезия и издържливост. Вътрешната конструкция на колелото включва роликов лагер, който позволява гладко и безшумно движение. Общата височина на продукта е 240 mm, което го прави подходящ за различни конфигурации на мобилни платформи и транспортни системи. Статичната носеща способност на колелото е 410 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 4 km/h е 205 kg, което позволява безопасна експлоатация в условия с умерени натоварвания. Alpha е идеален избор за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Artikelnummer
3478PIR200P63
EAN
4031582306521
S4 Materialnummer
990004194
Core attributes
Gehäusetyp
Фиксиран Колело
Gesamtbreite
115 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2.47 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Транспортно оборудване
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Правоъгълна плака
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
140 mm
Plattenbreite
115 mm
Housing
Farbe
Синьо покритие
Gabelform
Обхват
Material
Стоманен лист, тежък
Schwenklager
Две състезания с топка
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 бряг А
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Плътна гума без маркировка
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Без предпазно устройство за резба
Achse
Завинтен с гайка
Lager
Ролков лагер
Radfarbe
Графитно черно (RAL9011)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящ се Колело 200 mm
Alpha
3470PIR200P63

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 200 mm с корпус от полипропилен и плътна гума без маркировка за протектора, оборудвано с ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 205 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg