Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Alpha е фиксиран колело с правоъгълна плака като монтажен елемент, предназначено за професионални приложения в различни индустриални сектори. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък тип, което осигурява надеждност и дълготрайност при експлоатация в условия на интензивно натоварване. Колелото има диаметър 200 мм и е оборудвано с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Протектора на колелото е от плътна гума черен цвят, а тялото е от листова стомана, което гарантира отличната механична устойчивост и способност да издържи на различни видове повърхности. Общата височина на продукта е 240 мм, което позволява оптимално интегриране в различни конструкции и системи. Статичната носеща способност на колелото е 410 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост 4 км/ч е 205 килограма, което го прави подходящ за приложения в автомобилния OEM сектор, керинг системи и хранилищни решения, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3478DVJ200P63
EAN
4031582306354
Номер на материал S4
990000479
Основни атрибути
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
115 mm
Товароносимост при 4 км/ч
205 kg
Статичен Товароносимост
410 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2.61 kg
Име на продукта
Alpha
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
140 mm
Ширина на плаката
115 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Стомана от лист
Материал на реазбата
Плътна гума черен
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
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
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Alpha
3477DVJ200P63

Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от Стомана от лист за основното тяло и Плътна гума черен за контактната повърхност, като използва Ролков лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 205 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване и Оборудване за изхвърляне на отпадъци.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Варианти
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящ се Колело 200 mm
Alpha
3470DVJ200P63

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има тяло от стомана от лист с плътна гума черен протектор и ролков лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 205 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg