Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Kappa е фиксиран колело, предназначено за професионални индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун иликовано желязо, тежко, което гарантира издържливост и стабилност при експлоатация в строги условия. Колелото има диаметър 160 mm и е оснащено с еластична гума, черна, вулканизирана, която осигурява отлично сцепление и амортизация. Лагерът е прецизен сачмен лагер, който позволява гладко и надежно въртене. Тялото на колелото е изработено от листова стомана, тежка, което допринася за общата издържливост на конструкцията. Общата височина на продукта е 205 mm. Статичната носеща способност е 900 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта: 450 kg при 6 km/h и 540 kg при 4 km/h. Kappa е идеален за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
9688SEP160P63 CL67
EAN
4031582364651
Номер на материал S4
990838230
Основни атрибути
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
98 mm
Товароносимост при 4 км/ч
540 kg
Товароносимост при 6 км/ч
450 kg
Статичен Товароносимост
900 kg
Обща височина
205 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
3.02 kg
Име на продукта
Kappa
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
96 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
67 Бръснач А
Материал на тялото
Листова стомана, тежка
Материал на реазбата
Еластична гума, черна, вулканизирана
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Черен реактив (подобен RAL9005)
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
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
Здрава конструкция
Солидна стоманена плоча за максимална товароносимост
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Дълготрайни повърхности
Висококачествено галванизиране за дълъг живот при тежки условия
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалени двойни лагерни пътеки
Две закалени двойни сачмени пътеки гарантират изключителна стабилност
Гъвкава заключваща функция
Използване на две независими системи за задвижване в едно колело
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящ се Колело 160 mm
Kappa
9680SEP160P63 CL67

Въртящо се Колело Kappa с правоъгълна плака е проектирано за тежки индустриални приложения. Оборудвано е с корпус от чугун или ковано желязо, тежко, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Въртящият механизъм включва две състезания с топка, закалено или неръждаемост, гарантиращи плавно и надеждно въртене. Колелото е изработено от листова стомана, тежка, с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, който осигурява отлично сцепление и амортизация. Оста е оборудвана с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина достига 205 mm. Динамичната товароносимост е 540 kg при скорост 4 km/h или 450 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Подходящо за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички и тежки AGV системи.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Kappa
9681SEP160P63 CL67

Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 160 mm, с тяло от листова стомана, тежка конструкция, и настилка от еластична гума, черна, вулканизирана, монтирана върху прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 205 mm. Динамичният товароносимост е 540 kg при скорост 4 km/h или 450 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 900 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 160 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 160 mm
Kappa
9682SEP160P63 CL67

Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото е изработено от листова стомана, тежка конструкция с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер с диаметър 160 mm. Общата височина на изделието е 205 mm. Динамичната товароносимост достига 540 kg при скорост 4 km/h или 450 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички и тежки AGV системи.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg