Фиксиран Колело 160 mm
Alpha stainless
Номер на поръчка:
990035539
EAN:
4031582347173
Номер на продукта:
8478UFD160P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha stainless е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Alpha stainless е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка, което гарантира висока устойчивост на корозия и дълготрайност в агресивни среди. Колелото има диаметър 160 мм и е оборудвано с еластична гума без маркировка, вулканизирана, която осигурява отлично сцепление и амортизация. Вътрешната конструкция включва ролков лагер от нержавеяща стомана, който позволява гладко и надежно въртене при различни условия на експлоатация. Тялото на колелото е от полиамид, което допринася за намаляване на теглото без компрометиране на якостта. Общата височина на продукта е 200 мм, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване. Статичната товароносимост е 600 кг, докато динамичната товароносимост достига 300 кг при скорост до 4 км/ч, което позволява безопасна работа в условия на постоянно движение. Alpha stainless е идеален избор за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана