Фиксиран Колело 160 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990000802
EAN:
4031582399332
Номер на продукта:
3478UFX160P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha е фиксирано колело с правоъгълна плака за монтаж, което е предназначено за разнообразни индустриални приложения. Корпусът ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Alpha е фиксирано колело с правоъгълна плака за монтаж, което е предназначено за разнообразни индустриални приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който осигурява надеждност и дълготрайност при експлоатация в различни среди. Колелото разполага с диаметър 160 mm и е оборудвано с еластична гума без маркировка, вулканизирана за оптимална устойчивост на износване и надеждна сцепление. Лагерната система се състои от прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което гарантира гладко въртене и защита от външни замърсявания. Общата височина на продукта е 200 mm, което позволява лесна интеграция в различни конструкции и системи. Статичната носеща способност на колелото е 600 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от условията на експлоатация: 200 kg при скорост 6 km/h и 300 kg при скорост 4 km/h. Alpha е идеално решение за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранене, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах