Фиксиран Колело 160 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990000803
EAN:
4031582394917
Номер на продукта:
3478UFP160P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha е фиксирано колело, предназначено за професионални индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака като тип крепеж...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Alpha е фиксирано колело, предназначено за професионални индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака като тип крепежна система. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който осигурява надеждност и дълготрайност при експлоатация в различни условия. Колелото разполага с диаметър 160 mm и е конструирано с полиамидно тяло, което обезпечава оптимално съотношение между здравина и тегло. Протектора е изготвена от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което гарантира отлично сцепление и устойчивост на износване. Лагерната система е прецизен сачмен лагер, осигуряващ гладко и безшумно въртене с минимално триене. Общата височина на колелото е 200 mm, което позволява лесна интеграция в различни конструкции и системи. Статичната носеща способност достига 600 kg, докато динамичната носеща способност е 200 kg при скорост 6 km/h или 300 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, инструментални шкафове, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства