Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Фиксираният колело Alpha е предназначен за разнообразни индустриални приложения и се характеризира с надеждна конструкция и висока производителност. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна и сигурна фиксация на оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който гарантира дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания в експлоатационни условия. Колелото е оборудвано с диаметър 160 мм и разполага с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Протектора е от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и дълга експлоатационна живот. Тялото на колелото е от полиамид, материал, който комбинира лекота с механична устойчивост. Общата височина на продукта е 200 мм, което позволява лесна интеграция в различни конструкции и системи. Статичната носеща способност е 600 килограма, докато динамичната носеща способност достига 300 килограма при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за приложения с различни нива на натоварване. Продуктът е идеален за автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, инструментални шкафове, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3478UFJ160P63
EAN
4031582377941
Номер на материал S4
990001835
Основни атрибути
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
115 mm
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.83 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
115 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
46 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
46 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Alpha
3477UFJ160P63

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, което позволява фиксиране в определено положение. Монтажната част е правоъгълна плака, предназначена за закрепване към конструкцията на съоръжението. Корпусът е изработен от тежък стоманен лист и включва две състезания с топка, по които се извършва въртенето на колелото около вертикалната ос. Колелото се върти на ролков лагер и има диаметър 160 mm. Работната повърхност е от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, а тялото на колелото е изработено от полиамид. Общата височина на колелото е 200 mm, която трябва да се отчита при определяне на необходимия просвет и геометрията на монтажа. Статичният товароносимост на колелото е 600 kg, а динамичният товар е 300 kg при скорост 4 km/h, като превишаването на тези стойности не е допустимо.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Варианти
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящ се Колело 160 mm
Alpha
3470UFJ160P63

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 160 mm с тяло от полиамид и гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирана върху ролков лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg