Фиксиран Колело 160 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990038759
EAN:
4031582306590
Номер на продукта:
3478PJR160P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha е фиксиран колело със правоъгълна плака за монтаж, предназначено за разнообразни индустриални приложения. Корпусът е израб...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Alpha е фиксиран колело със правоъгълна плака за монтаж, предназначено за разнообразни индустриални приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който осигурява надеждност и дълготрайност при експлоатация в различни среди. Колелото разполага с диаметър 160 мм и е оборудвано с ролков лагер, който гарантира гладко и надежно въртене. Протектора на колелото е от термопластичен каучук, материал, който предоставя отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от полипропилен, което намалява общото тегло на конструкцията. Общата височина на продукта е 200 мм, което го прави подходящ за различни конфигурации на мобилни системи. Статичната носеща способност на колелото е 320 килограма, което позволява поддържане на тежки товари в неподвижно състояние. Динамичната носеща способност е 160 килограма при скорост 4 км/ч, което определя максималния товар при движение. Alpha е идеално решение за автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, инструментални шкафове, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.