Фиксиран Колело 125 mm
Kappa
Номер на поръчка:
990827735
EAN:
4031582366228
Номер на продукта:
9688IFP125P63 CL67
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Силна конструкция
Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колел...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колелото се състои от алуминиево тяло с гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 170 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции