Фиксиран Колело 125 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990026168
EAN:
4031582307030
Номер на продукта:
3478UOH125P62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който осигурява висока здравина и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото му е произведено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тяло на колело за оптимална производителност. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 275 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 550 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване