Фиксиран Колело 125 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990004339
EAN:
4031582306583
Номер на продукта:
3478PJR125P62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Фиксираният колело Alpha е предназначен за разнообразни индустриални приложения и се отличава с надежден дизайн и висока функцио...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Фиксираният колело Alpha е предназначен за разнообразни индустриални приложения и се отличава с надежден дизайн и висока функционалност. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна и сигурна фиксация към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока тежест, което гарантира издържливост и устойчивост на механични натоварвания в експлоатационни условия. Колелото разполага с диаметър 125 мм и е оборудвано с ролков лагер, който осигурява плавно и безшумно въртене. Протектора е от термопластичен каучук, материал, който предоставя отлично сцепление, устойчивост на износване и защита на повърхностите, върху които се движи колелото. Тялото на колелото е от полипропилен, което намалява общото тегло и повишава корозионната устойчивост. Общата височина на продукта е 155 мм, което позволява лесна интеграция в различни системи и конструкции. Статичната носеща способност е 200 килограма, докато динамичната носеща способност достига 100 килограма при скорост 4 километра в час. Този фиксиран колело е идеален за автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, инструментални шкафове, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
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
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване