Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък. Колелото се състои от тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер, като диаметърът му е 125 mm. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3478PJO125P62
EAN
4031582306545
Номер на материал S4
990029269
Core attributes
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
85 mm
Товароносимост при 4 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.54 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
103 mm
Ширина на плаката
85 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Wheel
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha
3477PJO125P62

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, монтирано на плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Alpha
3470PJO125P62

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, който осигурява стабилност и издръжливост. Въртящият механизъм включва две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, монтирани върху плъзгащ лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha
3477PJO125P62

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, монтирано на плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Alpha
3470PJO125P62

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, който осигурява стабилност и издръжливост. Въртящият механизъм включва две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, монтирани върху плъзгащ лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg