Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от алуминиево тяло с престована полиуретанова гума, която осигурява отлично сцепление и тих ход, а прецизният сачмен лагер гарантира плавно въртене и дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 500 kg, което прави това колело подходящо за тежки индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3478ITP125P62 TFR
EAN
4031582391886
Core attributes
Тип
Фиксиран Колело
Товароносимост при 4 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
500 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.81 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на плаката
103 mm
Ширина на плаката
85 mm
Housing
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Wheel
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 100 mm
Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set

Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и престована полиуретанова гума с ширина 40 mm, като има диаметър 100 mm и дължина на главината 45 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h или 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за качество и издръжливост.

100 mm
300 kg
100 mm
300 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 125 mm
Alpha
3470ITP125P62 TFR

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има алуминиево тяло с протектор от полиуретан, пресовано, и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 125 mm
Alpha
3470ITP125P62 TFR

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има алуминиево тяло с протектор от полиуретан, пресовано, и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg