Фиксиран Колело 100 mm
Alpha stainless
Номер на поръчка:
990036276
EAN:
4031582381733
Номер на продукта:
8478PJO100P62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Фиксираното колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаемост стомана, тежка конструкци...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Фиксираното колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаемост стомана, тежка конструкция, осигуряваща максимална издръжливост и корозионна устойчивост. Колелото се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции