Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Alpha е персонализирано решение, което се характеризира с пластина със централно заключване, осигуряваща надежна фиксация и лесна монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока механична устойчивост и дълготрайност при експлоатация в различни условия. Колелото има диаметър 160 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, позволяващ гладко и безшумно движение. Протектора е от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от полиамид, комбиниращ лекота с необходимата механична якост. Общата височина на конструкцията е 200 mm, което я прави подходяща за различни приложения. Статичната носеща способност достига 600 kg, което позволява надежда поддържане на товари в неподвижно състояние. Динамичната носеща способност е 200 kg при скорост 6 km/h или 300 kg при скорост 4 km/h, в зависимост от конкретните условия на експлоатация и изискванията на приложението.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3499UFP160P67 Q2-13
EAN
4031582381139
Основни атрибути
Тип
Персонализирано решение
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Товароносимост при 6 км/ч
200 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Пластина с централно заключване
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
115 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Колело
Твърдост на Резба (A)
64 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
46 mm
Диаметър
160 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства